La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Cordon DeviceNet surmoulé M12 codé A, femelle-male coudés, adapté
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 nero robot, c. portacavo 3m
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 22,5 - 29V/5ADC
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA + schleppk. 4,5m
 
 
PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt vio. torsion UL, CSA 5,0m
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 0,3m
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, 5,5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 1.6m
 
Câble PUR-OB 3x0,34 noir 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0,34 grigio UL/CSA 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 50m
 
PVC 4x0.34 shielded gy 12.0m
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 22,5 - 29V/20ADC
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 11m
 
 
* più IVA, più costi d'invio