La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
636 PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag 3.0
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 17,5m
 
 
4000-68123-0000000 (MSDD Cadre double métal argent)
 
PVC 1x2xAWG24 shielded vt 15.0 m
 
PUR-OB 1x4x0,34 geschirmt grün UL, CSA+robot 35m
 
UL/CSA 4x0.34, noir, chaine porte câble, 10m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 0,3m
 
Câble TPE-S 5x0.34 bleu - 25m
 
leva da pannello singola m.,2 accessi M20
 
3.0m PUR/PVC 16x0,34+3x0,75, UL/CSA
 
PUR-OB(STV) 4x0,25 grau roboter+schleppk. 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
Câble PUR 8x0,14mm², noir, UL - 5m
 
160 V, 10 A
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 1,5m
 
16 uscite digitali per Festo CPV
 
16 uscite digitali per Parker Serie V
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 gelb roboter+schleppk. 5m
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+robot+schleppk. 7,5m
 
PVC 4x0,34 grigio UL/CSA 11,5m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio