La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 3x0,75 grigio 500m
 
PUR 5x0.25 schermato grigio c. portacavo 0,5m
 
(1-2-3-4), Câble PUR UL/CSA Noir 4x0,34 mm², 5 m
 
PVC 4X0,34 grigio, UL/CSA 20m
 
PVC 3X0,34 schermato grigio, UL/CSA 1,5m
 
3 pôles blindé, 14-0,5mm²
 
PUR-OB 4x0,25 nero UL, CSA 3m
 
PUR 12x0.25 gy UL/CSA+drag 40.0m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit, Sans Led, M12 femelle droit, 3 pôles
 
cavetti polipropilene 4x0,25 1m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, Sans LED, 4 pôles
 
TPE 3x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 0,6m
 
PVC-JZ 4x0,75 schwarz 7,5m
 
PUR/PVC-JZ 4x0,75 schwarz 3m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 0,6m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA, robot, c. portacavo
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 schwarz 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
PVC 2x2xAWG22 schermato verde 40.0
 
PUR 3x0,25 nero 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 1x4xAWG26 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 25m
 
Câble PUR 1x4xAWG26 blindé vert UL/CSA - 10m
 
PUR 2x2x0,355 geschirmt vio UL,CSA+schleppk. 50m
 
799 PUR 3x2x0,25 schermato viola 2.5
 
TPE 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1.0m
 
Spezifikation: 6FX8002-5DS01-1DF0
 
100 pezzi
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 3,5m
 
4 pôles 0,25…0,5mm²
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, robot, c. portacavo 2,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio