La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 0
 
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA 15m
L'articolo non può essere ordinato
 
a cablare pressofuso, con separazione del potenziale
 
PUR 3X0,34 grigio, 50m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3x0,34 nero UL/CSA 15m
 
singola guarnizione, ottone nichelato
L'articolo non può essere ordinato
 
KDT/ZE 17
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 1m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 90m
 
Câble PVC 2x2xAWG22 blindé vert UL, CSA 2m
 
EINBAUKUPPLUNG M12 F.FRONTMONTAGE
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 3m
 
PUR-OB 4x0,34 schermato grigio 4,5m
 
Rahmenmodul 1-fach metallic 3mm Doppelbart
L'articolo non può essere ordinato
 
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 0,5m
 
L'articolo non può essere ordinato
 
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 2m
 
KDP 24/17
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 20m
 
PUR-OB 3x2x0,25 geschirmt violett 1m
 
ohne Pot-Tr. 10m PUR, 8x0,5+3x1,0
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 2m
 
4000-68123-0000000 ( Rahmenmodul 2-fach matt vernickelt)
 
Répartition M12 - M8 SlimLine parallèle, Connecteur T M12-M8 SlimLine
 
 
PUR 5X0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA, c. portacavo 50m
 
Voyants LED, LED avec entrée test-lampe {boitier plastique}, 24 V DC
 
PUR-OB 3x0,34 grigio 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
a cablare
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio c. portacavo 1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio