Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
Rallonge M12-MSUD, Connecteur pour EV Forme CI-9,4mm, Led jaune,
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 0,3m
 
Profinet, câble PUR 2X2x0,34 violet blindé, longueur 3 mètres
 
Module à socles-relais, pour relais carte, 2 inverseurs, 250 V AC/DC
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 7,5m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
distributore 2x AS-I e 3x alimentazione esterna
 
PUR 12x0.25 gr UL/CSA+robot+schleppk. 0,3m
 
633 PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 6.0
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA 0,7m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Connecteur débrochable MQ12, femelle M12 droit, 3 pôles,
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 9.0 m
 
ohne Pot-Tr. 15m PUR, 8x0,5+3x1,0
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag 26.0 m
 
PUR-OB 3x0,34 grau 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 3x0,34 grigio UL/CSA +c. portacavo 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 5m
 
PUR 5x0,34 grigio UL/CSA+c.portacavo 0,3m
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 2m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten