Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR-OB 3x0,25 grigio robot, c. portacavo 7,5m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 0.6 m
 
PVC-OB 5x0,34 geschirmt grau 20m
 
 
15.0m PUR/PVC 10*0,34+2*0,75
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,4m
 
Petit joint avec collier de serrage pour diamètre 12...13mm
 
PUR-OB 3x0,25 giallo robot, c. portacavo 0,3m
 
Module-optocoupleur, 10...53 V DC, transistor commuté par le plus
 
631 PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag 0.2
 
Cordon DeviceNET surmoulé M12 codé A, femelle M12 codé A droit, adapté
 
PVC-OB 12*0,14mm² schwarz 7.5 m
 
PUR 4x0.34 og UL/CSA drag 5.5 m
 
morsetti a vite 0...230V PG9
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 gelb roboter+schleppk. 7,5m
 
 
 
TPE 5xAWG18 giallo UL/CSA+c. portacavo 0,5m
 
PUR-OB 3x0,34 grau 6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL, c. portacavo 7m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten