La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-JZ 4x0,75 gelb UL, CSA 7,5m
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gr schleppk. 100m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-JZ 4x0,75 grigio 3m
 
PUR 4x0.34 schermato grigio UL/ 27.0 m
 
PVC-OB 3x0,25 grau 4m
 
Noir 3x0,25 mm², 5m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 1m
 
PUR 5X0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 15m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 0,3m
 
PUR 2x0,25+2x0,34 gesch.Petrol UL+schleppk. 10m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JZ 4x0,75 yellow UL, CSA 7,5m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 3m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot+catena portacavo 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio