Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR-JZ 4x0,75 gelb UL, CSA 7,5m
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gr schleppk. 100m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC-JZ 4x0,75 grigio 3m
 
PUR 4x0.34 schermato grigio UL/ 27.0 m
 
PVC-OB 3x0,25 grau 4m
 
Noir 3x0,25 mm², 5m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 1m
 
PUR 5X0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 15m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 0,3m
 
PUR 2x0,25+2x0,34 gesch.Petrol UL+schleppk. 10m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 0,6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-JZ 4x0,75 yellow UL, CSA 7,5m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 3m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot+catena portacavo 0,6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
P: 40VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
 
TPE 3x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 5m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 1m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Câble PUR-OB 8x0,25 gris - 2m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag c 1.6
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 3,1m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 5,4m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten