La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 nero 0m
 
Alimentation monophasée découpage au primaire, 100/240 VAC, 24 VDC
 
set di fissaggio M6
 
 
MODLINK MSDD Passage de câbles
 
P: 63VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
 
PVC 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 1,5m
 
 
IN: 208-520VAC+/- 5% OUT: 24V/15ADC
 
Multicolor, Touchsensor, IO-Link
 
singola guarnizione, ottone dezincato
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
 
* più IVA, più costi d'invio