La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 nero 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
leva di bloccaggio singola m., coperchio in plastica
 
PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 5m
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 50m
L'articolo non può essere ordinato
 
Câble PUR 1x4xAWG22 blindé vert UL/CSA+robotique - 1.5m
 
P: 100VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 2,1m
 
PUR 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
RC, 230VAC/DC
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 17.0 m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA 60m
L'articolo non può essere ordinato
 
En INOX 1.4404
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 4 pôles {NC et
 
 
PUR 5x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 14.0m
 
 
* più IVA, più costi d'invio