La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 0,3m
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 coudé, libre à câbler, 5 pôles
 
PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett schleppk. 8,5m
 
IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/2,5ADC
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA 1,5m
 
 
PVC 5x0,34 schermato nero UL/CSA 30m
 
Pour boitier fixe M1850 et M1851-040601, PE
L'articolo non può essere ordinato
 
Câble PUR-OB 4x0,34 noir UL/CSA - 5m
 
PVC 3xAWG16 ge UL/CSA 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0,5 grigio, c. portacavo 10m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot+catena portacavo 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 0,3m
 
PVC-JB 5x0,34 nero 1,5m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
PE-X-wires 6x2.5 UL 0.5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio