La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 3x0.34 geschirmt gr 100m
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme A / 18 mm, noir, 24 V AC/DC
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 10m
 
PUR-OB 3x0,25 geschirmt schw 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0,25 giallo, UL/CSA, robot, c. portacavo
 
PVC-OB 4x0,34 nero UL/CSA 0,4m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL 4m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 8m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR 3X0,34 giallo, UL/CSA 3,5m
 
PUR 16x0.5+3x1.0 gr UL/CSA+schleppk. 4m
 
Répartiteur M12, avec câble de raccordement, répartiteur 8 voies, 4
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA, c. portacavo 5m
 
Fils PVC 12x0,14 1m
 
PUR-JZ 4x0,75 grau 5m
 
PUR 3x0,25 nero robot, c. portacavo 0,8m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 8m
 
Câble croisé, vert, PUR, longueur 30 mètres
 
PUR 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 60m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 9m
 
PUR 3x0,25 nero 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA 3m
 
P: 160VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
 
con separazione del potenziale
 
PVC, STOOW, 5x16AWG giallo, 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio