Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, M12 Y droit
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-JB 5x0,34 gelb 1,5m
 
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 1.0m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
1x RJ45 + 1x Datenauschnitt
 
Profinet, cat5, câble PUR 2X2x0,34 vert blindé UL/CSA, longueur 5 mètres
 
PUR-JB 5x0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 1m
 
PVC 3x0,34 nero UL/CSA 5m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, femelle M8 droit
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 20m
 
morsetti a vite 0...230V M16x1,5
 
PUR 2x2x0.25 geschirmt vt 100m
 
P: 500VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
 
PUR-OB 4x0,25 gelb 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 10m
 
 
 
 
10m PUR 20x0,34+2x0,75 NPN-LED
 
PUR/PVC-JZ 4x0,75 schwarz 7,5m
 
Connecteur MSVS, forme A / 18 mm - Pas métrique, LED jaune, avec
 
TPE-S 5x0.34 gesch. bl robot+schleppk. 20m
 
 
* HT, plus frais d’envoi