Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

conn. elettrov. SVS forma BI 11mm a cablare

morsetti a vite 0...230V M16x1,5

Codice: 7000-30001-0000000
Peso: 0.05 kg
Paese di origine:  CN
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Forma BI (11 mm)
max. 230 V AC/DC
senza componenti
metrico
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
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 230 V
Tensione di esercizio CA min 207 V
Tensione di esercizio CA max 253 V
Tensione di esercizio CC 230 V
Tensione di esercizio CC min 207 V
Tensione di esercizio CC max 253 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 10 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 1,5 mm²
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio 0,4 Nm
Filettatura di fissaggio M16 x 1.5
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Bloccato, Con collegamento a vite
Dati meccanici | Dati di montaggio
vite di fissaggio M3
Campo di serraggio min 5 mm
Campo di serraggio max 10 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440105
ECLASS-11.1 27440105
ECLASS-12.0 27440105
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879187053
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: STP 7000-30001_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Guarnizione piatta ----
---- Accessori di marcatura ----
---- Connettori per elettrovalvola a cablare ----
* più IVA, più costi d'invio