MST trasformatore di isolamento monofase
P: 500VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
Codice: | 86148 |
Peso: | 8.6 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Trasformatori monofase - di comando e separazione
500 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità
500 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA | 208 V |
---|---|
Tensione di ingresso 2 CA | 550 V |
Tensione di ingresso CA | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 2,76 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 1,1 A |
Inrush current at input voltage 1 | 81 A |
Inrush current at input voltage 2 | 31 A |
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 | 68 A |
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 | 26 A |
Dati elettrici | Uscita
Tensione d'uscita | 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC |
---|---|
Tensione di uscita CA 1 | 230 V |
Tensione di uscita CA 2 | 115 V |
Tensione di uscita impostabile | si |
Potenza di commutazione CA max | 500 VA |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita | 4 kV |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Misura di fissaggio a | 117 mm |
Misura di fissaggio b | 104 mm |
Misura di fissaggio c | 5,8 mm |
Altezza | 138 mm |
Larghezza | 135 mm |
Profondità | 135 mm |
Diametro foro | 5,8 mm |
Lunghezza foro | 10 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 40 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Standard di prodotto | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Input |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Input |
Tipo di collegamento 3 | Output |
Tipo di collegamento 4 | Output |
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | 1 |
PIN 2 | 2 |
PIN 3 | 3 |
PIN 4 | 4 |
PIN 5 | 5 |
PIN 6 | 6 |
PIN 7 | 7 |
PIN 8 | 8 |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Plug-in terminals RK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | 1 |
PIN 2 | 2 |
PIN 3 | 3 |
PIN 4 | 4 |
PIN 5 | 5 |
PIN 6 | 6 |
PIN 7 | 7 |
PIN 8 | 8 |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | 9 |
PIN 2 | 10 |
PIN 3 | 11 |
PIN 4 | 12 |
Tipo di collegamento 4
Connessione | Plug-in terminals RK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | 9 |
PIN 2 | 10 |
PIN 3 | 11 |
PIN 4 | 12 |
Tipo di collegamento 5
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | metallic |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | PE |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879078740 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043180 |