La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M20
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 schermato grigio UL 10m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c.portacavo 1,5m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 geschirmt gn UL 0,2m
 
PUR-JZ 5x1,5 grau 3,5m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
cavetti PP 5X0.34 1.5m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 25m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 0,6m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 2m
 
für Analogsensoren I-3, III-1/4, IV-2, V-5
 
Connecteurs débrochables M8, M8 mâle droit, sans LED, 3 pôles, câble
 
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio