Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 3x2x0,25 schermato viola 25m
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo 1,71m
 
PUR 8x0,5+3x1,0 5m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 0,6m
 
sostituisce cod. 13856
 
senza separazione del potenziale PUR-JB, 8x0,5+3x1,0 25m
 
PUR-OB 2x2x0,64 geschirmt grün UL 500m
 
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 5,5m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA 4m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC-OB3x0,25 nero 0,6m
 
630 PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 1.8
 
PUR-OB 3x0,25 grigio catena portacavo 1,5m
 
PVC 3x0,34 nero UL/CSA 6m
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
Connecteur pour pressostat MSUE sortie fils, forme A / 18 mm, noir, 24
 
cavetti polipropilene 8x0,25 1m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 1m
 
composants, câble PVC-JZ 4x0.75mm², noir, 5 mètres
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 1,5m
 
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
Raccordement par bornes à vis - Presse-étoupe M16x1,5
 
PUR-OB 3x0,34 grigio 5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
5.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 geschirmt grün 11m
 
PE-X Litzen 6x1,5 UL 1m
 
3xSUB-D9 + 1xSUB-D15 Aussparung
 
IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/25ADC
 
5m PUR 8x0,5+3x1,0, UL/CSA senza LED
 
TPE-S 0.5+0.25 gesch. bl UL robot+schleppk. 0,15m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 2m
 
LED jaune, avec antiparasitage {diode Zener}, câble PUR 3 X 0,75 mm²,
 
Série Cube Module d'extension des E/S, IP 67, Système Cube 6 pôles
 
1Ausg.Rel,24V,1S,SK,KIP+2 LED MRH1M-1S5M06/100-11MS1
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 25m
 
Module-relais, 24 V AC/DC, relais de sortie, 1 contact inverseur
 
PVC-OB 5x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA 1,5m
 
SABIX 8x0,34 gr 20m
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten