La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 1m
 
Rallonge M8, M8 mâle droit noir, 2 LEDs : Jaune (Pin 4) / Verte (Pin
 
PUR 5x0.34 shielded ye UL/CSA+drag ch. 0.4m
 
PUR 12x0.14 nero UL/CSA+c. portacavo 50.0
 
PUR 3x0,25 nero 0,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-JB 5x0,34 schwarz 5m
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 0,8m
 
Câble PUR 4x2xAWG26 blindé vert UL/CSA - 0,8m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 0,4m
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3x2xAWG24+6xAWG24 schermato nero UL/CSA 10m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 0,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
PUR 8x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 30m
 
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 2m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 0,6m
 
PUR 3x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 4m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA 1m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 5x0,34 schwarz UL,CSA+schleppk. 5m
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 5,0m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 5.0m
 
633 PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 2.5
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé, sans led, 3 pôles (1-3-4)
 
PVC 3x2xAWG24+6xAWG24 schermato nero UL/CSA 7m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, mâle M12
 
PUR-OB 4x0,25 nero 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 4m
 
LxL1 = 147,5x59,5mm, H=25mm, H=8,2mm
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR, UL/CSA, 3x16AWG nero, 1,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio