Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
EOL - piastra passaparete MKDP 24/12  7000-90201-2412000
Il prodotto può differire dall'immagine

EOL - piastra passaparete MKDP 24/12

LxL1 = 147,5x59,5mm, H=25mm, H=8,2mm

Codice: 7000-90201-2412000
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.101 kg
Paese di origine:  DE
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Misura 24
Sezione cavo (12)× 8...12 mm

Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP66
Dati meccanici | Dati del materiale
Material guarnizione TPE
Materiale custodia PA
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 147,5 mm
Larghezza 59,5 mm
Profondità 25 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -30 °C
Temperatura di esercizio max 100 °C
Conformità, omologazioni, certificati
Combustibility class (UL94) V-0

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27400569
ECLASS-11.1 27400569
ECLASS-12.0 27400569
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879568524
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 39269097

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio