La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
 
PVC 4X0,34 schermato grigio, 4m
 
Pour levier de verrouillage double, sortie en haut M20
 
 
PUR 3x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 10m
 
Cordon DeviceNET surmoulé M12 codé A, femelle M12 codé A droit, adapté
 
 
Avec levier de verrouillage double
 
 
Connecteur M12 Y, 2 x M12 femelle droit, sans LED, M12 mâle droit, 3
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 25m
 
PUR 3x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 11,5m
 
gris PUR 8 X 0,25 mm², 0,5 m
 
Produkt abgekündigt
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 0
 
Profinet, cat5, câble PUR 1X4x0,34
 
PUR 5x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 0,5m
 
con LED
 
PUR, UL/CSA, 4x16AWG nero, 10,0m
 
 
* più IVA, più costi d'invio