La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 8x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 3x0,34 schermato grigio UL/CSA, c. portacavo 15m
 
 
Leuchtmittel
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR-OB 4x0,34 schermato grigio UL/CSA 5m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 1m
 
senza elettronica 60 V AC/DC
 
2000 VA - IN: 3x400V OUT: 3x400V
 
 
MSDD Cadre double, Métal argent,fermeture par clé à épaulement 3 mm
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle droit, sans LED, M12 Y droit
 
P: 2500VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
 
Puissance:400VA
 
2xRJ45
 
PUR-OB schermato viola 10m
 
a cablare
 
 
* più IVA, più costi d'invio