La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit noir, Sans LED, 4
 
IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 0.5A
 
 
Profibus DP, 8 uscite digitali 2A
 
IN: 110 VACDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
4 ingressi digitali
 
PUR-OB 3x0,34 schermato grigio 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
senza separazione del potenziale 10m PUR/PVC-JB, 8x0,34+3x0,75
 
 
* più IVA, più costi d'invio