Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Confronto prodotti

 Inoltra
Articolo
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA:
Tensione di esercizio CC:
Corrente di esercizio max:
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Categoria di sovratensione (EN 60664-1):
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio:
Suitable for mounting type:
Altezza:
Larghezza:
Profondità:
Modalità di fissaggio:
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min:
Temperatura di esercizio max:
Classificazioni
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
dati commerciali
GTIN:
Numero di tariffa doganale:
Lotto minimo ordinabile:
Certificazioni
Certificates
Certificate
Certificate
Spostare prodotto
SV-SUB D 9 mas. conn. trasf. segnali SV-SUB D 9 mas. conn. trasf. segnali
125 VAC/DC / 2 A
Peso: 0.08 kg
No.Art.: 54030

Data di consegna su richiesta
Spostare prodotto
SV-SUB D9 mas. morsetti a molla SV-SUB D9 mas. morsetti a molla
Peso: 0.08 kg
No.Art.: 6654030

Disponibile immediatamente.
125 V
125 V
150 V
150 V
2 A
2 A
II
II
geschnappt
geschnappt
guida portante, (EN 60715)
guida portante, (EN 60715)
63 mm
63 mm
50 mm
50 mm
48 mm
48 mm
Vite filettata standard UNC 4-40 (EN 60807)
Vite filettata standard UNC 4-40 (EN 60807)
-20 °C
-20 °C
70 °C
70 °C
27143424
27379201
27260708
27260708
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
EC001283
EC001283
4048879026543
4048879021623
85366990
85366990
1
1
* più IVA, più costi d'invio