Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
SV-SUB D9 mas. morsetti a molla  6654030
Il prodotto può differire dall'immagine

SV-SUB D9 mas. morsetti a molla

Codice: 6654030
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.08 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Connettore maschio
9 poli
Morsetti a molla
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 125 V
Tensione di esercizio CC 150 V
Corrente di esercizio max 2 A
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) II
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 63 mm
Larghezza 50 mm
Profondità 48 mm
Modalità di fissaggio Vite filettata standard UNC 4-40 (EN 60807)
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C

ECLASS-6.0 27379201
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27141152
ECLASS-8.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.1 27141152
ECLASS-11.1 27141152
ECLASS-12.0 27141152
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879021623
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: DXF 6654030_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 6654030_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 6654030_1881-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 6654030_1881-04.16_uk_z_a.pdf (A)

---- Accessori di marcatura ----
---- Cacciavite ----
---- Vite ----
* più IVA, più costi d'invio