La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
4-pol. A-kod.
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 25m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
PUR-OB 3x0,251m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 1m
 
30m PUR/PVC 4x0,34+3x0,75, UL/CSA
 
 
4000-68123-0000000 (Rahmenmodul 2-fach IP65 matt vernickelt)
 
614 PVC 4x0,34 nero UL/CSA 6.1
L'articolo non può essere ordinato
 
Einsatz 4000-68000-0020000 + 4000-68000-0970000
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 8m
 
5.0m PUR/PVC 8*0,34+3*0,75
 
PUR-OB 3x0,25 schermata 3m HAWA
L'articolo non può essere ordinato
 
per Profibus
 
PUR 4x0,34 grigio UL/CSA+c.portacavo 0,5m
 
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A
 
 
* più IVA, più costi d'invio