La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 2,5m
 
PVC 3x0.34 shielded bk UL/ 0.8m
 
Klemmbereich 4-20mm, Breite 10mm, Länge 150mm
 
630 PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 4.4
 
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz 3m
 
TPE, TC-ER+FT4, 5x16AWG giallo, 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudé, sans LED, 4 pôles
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 25m
 
(1-2-3-4), PUR/PVC-OB Jaune 4x0,34mm², 20,0m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-JZ 3x0,75 grigio 5m
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 9m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 6m
 
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio