La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 3x0.34 shielded bk UL/ 0.9m
 
MVD6-U-XA M23 connettore 19 poli
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 0
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 4m
 
Cordon DeviceNET surmoulé M12 codé A, Femelle M12 codé A droit, adapté
 
Câble fixe 3.0m PUR JB 8x0,34+3x0,75
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.34 og UL/CSA+robot 6.0m
 
Disjoncteur différentiel
 
PUR 3x0,25 nero 8m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 1,2m
 
Avec levier de verrouillage double, sortie sur 1 côté M25
 
Câble PUR-JZ 4x0,75 noir UL/CSA - 3m
 
PUR 4X0,34 schermato grigio, UL/CSA 15m
 
 
* più IVA, più costi d'invio