La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
15.0m PUR/PVC 4*0,34+2*0,75
 
PE-X Litzen 4x2,5 UL 1m
 
DT16-18SA Stammanschluss, ohne Sensorversorgung,
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 0,15m
 
PUR-OB schermato viola UL 0,3m
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 0,7m
 
IN: 360-520VAC OUT: 48-56V/5ADC
 
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 1m
 
PUR-OB 12x0,25 grau UL,CSA+schleppk. 1,5m
 
Litzen PUR 5x1.5 0,2m
 
013 PVC 3x0.34 ye UL/CSA 6.0
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 0,4m
 
PVC 4x2,5 nero 30m / PUR 4x1,5 nero 1,5m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 1.8m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 8m
 
5-pol., PCB-Pin
 
PVC 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 20m
 
 
* più IVA, più costi d'invio