La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz UL,CSA+schleppk. 10m
 
PVC-OB3x0,25 nero 2m
 
PUR-OB 4x0,34 orange UL, CSA+robot+schleppk. 25.0m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato verde 2m
 
cavo 5m con 2x USB 2.0 A-B
 
PUR 4x0,34 giallo UL/CSA 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola per torsione UL/CSA 7,5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 2m
 
PVC 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 15m
 
cavo Cu-Cu 2x0,34+4x1,5 viola 35m
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 7
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 6m
 
Per codici 69060, 69065, 69110 e 69115
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 2m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
4 poli 0,25mm²
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 yellow robot+drag chain 4m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 4x0,34 giallo UL/CSA 1,5m
 
PE-X-wires 6x1.5 UL 1m
 
PVC-JB 5x0,34 schermato grigio 7,5m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 4m
 
PUR-OB 4x0,25 nero UL/CSA, robot, c. portacavo 0,15m
 
PVC 3x0,25 grigio UL/CSA 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PP 4x0,34 blu 10m
 
TPE-S 4x0.34 bl UL robot+schleppk. 12m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA 4m
 
PVC 3X0,34 schermato grigio, 15m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA 8m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA 1m
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 2,5m
 
PVC-OB 4x0,34 gelb 1,5m
 
Module-relais, SNR 8 voies 24V
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 0
 
PUR 8x0.25 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 12m
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 0,5m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle coudé
 
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett 18m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 1,5m
 
Fils PVC 4x1,5, UL/CSA - 1,0m
 
10.0m PUR 16*0,34+2*0,75
 
PVC-OB 12*0,14mm² schwarz 3.0 m
 
PUR 3x0.34 schermato nero UL/ 1.5
 
IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 6 A
 
Litzen 8x0.25 1m
 
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle droit, sans LED, 3 pôles
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 1,5m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 500m
 
PVC 3x0,25 grigio UL/CSA 1,5m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 30m
 
 
* più IVA, più costi d'invio