La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA 9m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 1x2xAWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 100m
 
PVC 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 1m
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio c. portacavo 10m
 
PVC-OB4x0,34 nero 2m
 
Câble PUR 5x0,25mm², noir, UL - 1,5m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
sostituisce cod. 14995
L'articolo non può essere ordinato
 
 
PVC-OB 1x2x0,64 geschirmt violett UL, CSA 10m
 
PUR-OB schermato viola UL 7m
 
leva di bloccaggio singola m.
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 35m
 
Module d'interface passif, module d'interconnexion SV à 2 connecteurs
 
TPE-S 4x0.34 bl UL robot+schleppk. 2m
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 6m
 
 
* più IVA, più costi d'invio