La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 2,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 6x2,5 sw 5m / PUR 6x2,5 sw 1m
 
Câble PUR-OB 3x0,25 noir 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 4x0,25 nero 3,5m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 20m
 
PUR-OB 3x0,25 schw roboter+schleppk. 4m
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 50m
 
 
PUR-JZ 4x0,75 grau 7,5m
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 1,9m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
TPE 5xAWG18 ge UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR (4x(2x0.25))C geschirmt gr 2,5m
 
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 35m
 
PVC 3X0,75 giallo, 2,5m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 0.3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 5x0.34 schermato giallo UL/CSA+c. portacavo 50m
 
 
* più IVA, più costi d'invio