La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x0,34 + 4x1,5 viola 15m
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 0
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA 2m
 
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 30m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA 15m
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 15m
 
5 pôles avec 3xLED (PNP), câble PVC noir 5x0.34 mm², 0.30m
 
En INOX 1.4404
L'articolo non può essere ordinato
 
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 55m
 
Avec levier de verrouillage double
 
 
PUR-OB 3x0,25 nero 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio