La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 30m
 
011 PVC 4x0.25 ye UL/CSA 6.0m
 
PUR-OB 4x0,34 schermato grigio 15m
 
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR AWG24+AWG22 gesch. vt UL/CSA+schleppk. 5,83m
 
PVC 3x0.34 ge UL/CSA 1m
 
230V LED+VDR M16x1,5
L'articolo non può essere ordinato
 
RGBW-LED Maschinenleuchte, IP54, 24VDC, M12 Anschluss
 
PUR 4x1.5 or UL/CSA+schleppk. 40m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+robot+schleppk. 2m
 
PUR 3x0,25 grigio, 15m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR AWG24+22 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 20m
 
Fils PPE 4x1,5mm² - 0,2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 25m
 
TPE, TC-ER+FT4, 4X16AWG, giallo, 1m
 
PUR AWG24+AWG22 gesch. vt UL/CSA+schleppk. 7,1m
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau 500m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 10m
 
PUR 4x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR/PVC-JB 5x0,34 schwarz 6m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 100m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 9.0 m
 
RADOX EM 104 3x0,5 sw 1,5m
 
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M25
 
5m PUR 16x0,34+2x0,75 NPN-LED
 
EINBAUKUPPLUNG M12 F.FRONTMONTAGE
 
ohne Anschlussleitung
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 3.5 m
 
 
2 x RJ45 + RJ45
 
PVC 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 5m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 10m
 
PUR 3x2x0,25 schermato viola 2m
 
PUR, Halogen Free, 4X16AWG nero, 10,0m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 25m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 1,4m
 
 
* più IVA, più costi d'invio