La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 3x0.75 grigio 0,3m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 0,5m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb 100m
L'articolo non può essere ordinato
 
Widerstand zw.Pin 1-3
 
cavetti PVC 5X0,34 1m
 
 
034 PUR 4x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 5.0
 
P: 160VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA 2m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 3m
 
Câble PUR/PVC Noir 3x0,25 mm², 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 12m
 
PVC-OB 4x0,34 schermato grigio UL/CSA 10m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, mâle M12
L'articolo non può essere ordinato
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M20
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA+robot+schleppk. 2m
 
Litzen 4x0,75 1m
 
Multifonction paramétrable par switch, sortie relais, front descendant
 
Blindstopfen M12, VE=4
 
32 uscite digitali per BOSCH HF03
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 20m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 8m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4X0,34 grigio, 12m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 0,8m
 
PUR 5x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
Pour répartiteurs MVP12 / Exact12 UNIVERSAL
 
PUR-OB geschirmt violett UL 7,5m
 
ohne Haube, mit Pot. Trennung, NPN-LED's
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 3m
 
PP-Litzen 3x0.25 2m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 50m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 orange schleppk. 500m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR-OB 4x0,75 grau UL, CSA 20m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 25m
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 1m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 0,6m
 
 
* più IVA, più costi d'invio