La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
 
PVC 4X0,34 schermato grigio, 4m
 
Pour levier de verrouillage double, sortie en haut M20
 
 
PUR 3x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 10m
 
Cordon DeviceNET surmoulé M12 codé A, femelle M12 codé A droit, adapté
 
 
Avec levier de verrouillage double
 
 
Connecteur M12 Y, 2 x M12 femelle droit, sans LED, M12 mâle droit, 3
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 25m
 
PUR 3x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio