La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
Questo articolo non esiste.
 
Querver. M-Bügel, Abgang beidseit. M25
 
PVC-OB 4x0,34 giallo 10m
 
PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA+schleppk. 4m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 4m
 
PVC 3x0,34 schermato grigio UL/CSA 6,5m
 
IN: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 42 - 56 V/10ADC
 
LED jaune - 24VAC/DC
 
PUR-OB 16x0,34+2x0,75
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit
 
100 pièces
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA 7,5m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
PUR-JB 5x0,34 schw roboter+schleppk. 7,5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 40m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
Câble PUR 8x0.34 noir UL/CSA - 0,3m
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 10m
 
PVC-OB 4x0,25 giallo UL/CSA 7,5m
 
PVC 5x0.34 grigio UL/CSA 2.0
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA 7m
L'articolo non può essere ordinato
 
In: 24 VDC
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 15m
 
 
* più IVA, più costi d'invio