La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
(DO NPN) 10xDT06-4S 4pin, DT16-18SA c. pressof. NPN-LED no alim. sensore
 
PUR-JBZ 5x1,5 grigio UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR-JZ 4x0,75 grau schleppk. 7,5m
 
100 pièces
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit noir, Sans LED, 3 pôles
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 schwarz 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
Querver. Bolzen, Abgang oben M32
 
PUR 4X0,34 giallo, 6m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3x0.75 gr 4m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 4
 
0,2m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 5 pôles {avec
 
PUR 4x0,25 sw UL,CSA+schleppk. 0,6m
 
>> Product Discontinuation End 2022 - Alternative 7000-12321-2332500 <<
L'articolo non può essere ordinato
 
 
PUR-OB(STV) 4x0,25 nero 1m
 
 
 
PUR 4X0,75 giallo, 1m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 17.0 m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 6m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 4x0,25 nero UL/CSA 10m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
Câble PVC-JB 5x0,34 blindé gris - 8m
 
PUR-OB schermato verde UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR 3x0,34 nero UL/ CSA+c. portacavo 30,2 m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 10m
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 5m
 
Transformateur de commande, de séparation, de sécurité, monophasé
 
Profibus PUR 2 X 0,64 mm² UL/CSA, blindé,
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 4m
 
 
* più IVA, più costi d'invio