La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
LED-230VAC IP65
 
PUR-OB 3x0,34 nero 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 5m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 40m
L'articolo non può essere ordinato
 
8 canali multifunzione
 
IN: 110/220 VAC OUT: 5 V/0,25ADC
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR, 8x 0,25mm², noir, 25m
 
PVC 4x0,34 schermato nero UL/CSA 10m
 
fili PVC 6x1,5 0,25m
 
 
* più IVA, più costi d'invio