La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 8m
 
câble PUR-OB 3x0.25 noir, 0.6 m
L'articolo non può essere ordinato
 
5.0m PUR 16x0,5+3x1,0, UL/CSA
 
PVC-OB 4x0,34 gelb 35m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 32m
 
4000-68112-0000000 ( Rahmenmodul 1-fach sw metall)
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 1.2 m
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 0,6m
 
 
P:2400VA IN:400VAC±5% OUT:230VAC
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+robot 3m
 
cavetti polipropilene 4x0,34 0,2m
 
PUR-OB 3x0,34 schermato grigio UL/CSA, c. portacavo 35m
 
PVC 3X0,34 grigio, UL/CSA 30m
 
201 PVC 4x0,34 schermato grigio UL/ 0.75
 
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA 10m
 
10 pièces
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA, c. portacavo 15m
 
 
* più IVA, più costi d'invio