La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Filtre réseau, Triphasé 2 étages sans neutre, 500 VAC, 80 A
 
10.0m PUR/PVC 12x0,34+2x0,75
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans Led, M12 femelle droit
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JBZ 5x1,0 grau 50m
 
 
PUR-JZ 4x0,75 schwarz 5,5m
 
PUR 5X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 7,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio