La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 3m
 
20m PUR/PVC 8x0,34+3x0,75, UL/CSA
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gr schleppk. 2m
 
leva di bloccaggio doppia, accesso laterale M40
 
leva di bloccaggio singola, accesso superiore M25
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 4.0
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 5 pôles {avec
 
PVC-OB 3x0,34 grau UL, CSA 15m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 14m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 17.5
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 1m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz 10m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 50m
 
PUR 5x1,5 grigio UL/CSA+c. portacavo 10,0m
 
PUR AWG24+AWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 0,5m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle droit, sans LED, 4 pôles
 
Entrée: 24 VDC - Sortie: 24 VDC / 6 A
 
PUR-OB 8*0,34+2*0,75
 
 
* più IVA, più costi d'invio