Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 3x0,25 gelb 0,3m
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 coudé, libre à câbler, 5 pôles
 
PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett schleppk. 8,5m
 
IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/2,5ADC
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA 1,5m
 
 
PVC 5x0,34 schermato nero UL/CSA 30m
 
Pour boitier fixe M1850 et M1851-040601, PE
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR-OB 4x0,34 noir UL/CSA - 5m
 
PVC 3xAWG16 ge UL/CSA 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0,5 grigio, c. portacavo 10m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot+catena portacavo 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 0,3m
 
PVC-JB 5x0,34 nero 1,5m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PE-X-wires 6x2.5 UL 0.5m
 
PUR 4X0,34 nero robot, c. portacavo 12,5m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
Répartiteur MVP12 avec commun différent, avec bornes à raccorder, 4
 
Transformateurs, d'isolement, monophasé, 230/400 V AC, 24 V AC, 320 VA
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, Forme A / 18 mm, Noir, 0...230 V
 
16xRJ45 FE 10/100 Mbit/s, QoS prioritization IEEE 802.1p, fiss. a parete
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
Relais enfichable, pour relais carte, 2 inverseurs, 24 V DC, 5 A, 2000
La quantité souhaitée pour cet article n'est pas disponible sur stock. La quantité disponible a été ajoutée au panier.: 0
 
 
PUR-OB 3x0,34 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie en haut M20
 
Connecteur débrochable M12, M12 mâle droit, sans Led, M12 femelle
 
 
PUR-OB 2x0,5 grigio 10m
 
PUR geschirmt schwarz UL,CSA 10m
 
 
PUR 3x0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 2,5m
 
PUR 8x0,25 grigio, c.portacavo 0,5m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit, sans led, M12 mâle femelle, 4 pôles
 
Spezifikation: 6FX5002-5DS06-1AG0
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, robot, c. portacavo 5m
 
Module d'interface passif, SUB-MIN D module d'interconnexion DIN 41652
 
 
* HT, plus frais d’envoi