Xenterra 16TX Switch unmanaged metallico
16xRJ45 FE 10/100 Mbit/s, QoS prioritization IEEE 802.1p, fiss. a parete
Codice: | 58905 |
Peso: | 0.36 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Switch unmanaged 16 porte
Fissaggio a parete tramite asole/avvitabile
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Fissaggio a parete tramite asole/avvitabile
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56336303_logo.png.pagespeed.ic.HvVh_WT5Ye.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG60925_logo.png.pagespeed.ic.-ZzyC54o25.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
Collega il prodotto
Cavo datiMostra tutto
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA min | 8 V |
---|---|
Tensione di esercizio CA max | 28 V |
Tensione di esercizio CC min | 9 V |
Tensione di esercizio CC max | 36 V |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max | 100 MBit/s |
---|
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Auto-Crossover | si |
---|---|
Auto-Negotiation | si |
Duplex | Full duplex |
Tipo di interruttore | Unmanaged |
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) | si |
Diagnosi
Contatto d'allarme | no |
---|---|
Diagnostica | Nessuna tensione |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Materiale custodia | Metallica |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Avvitato |
---|---|
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
Altezza | 105 mm |
Larghezza | 137 mm |
Profondità | 28 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | 16 |
---|
Tipo di collegamento 1
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
dati commerciali
ECLASS-6.1 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170402 |
ECLASS-10.1 | 19170402 |
ECLASS-11.1 | 19170402 |
ECLASS-12.0 | 19170402 |
GTIN | 4048879830430 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Accessori
---- Linea dati ----
---- Cacciavite ----