Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
1,6 mm c. a crimpare f/tornito/arg./0,5 mm²  70MH-ZKB1S-0100200
Il prodotto può differire dall'immagine

1,6 mm c. a crimpare f/tornito/arg./0,5 mm²

100 pezzi

Codice: 70MH-ZKB1S-0100200
Peso: 0.001 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Contatto a crimpare girato
Femmina
1.6 mm
0.5 mm² (AWG 20)
Quantità: 100 pz.
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 0,5 mm²
Numero AWG max 20
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura 7 mm
Connessione Crimpare
Gender female
Cicli di collegamento min 500
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto Argentato
Materiale morsetti Ottone
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 3,5 mm
Larghezza 3,5 mm
Profondità 21,6 mm

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261202
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.1 27440204
ECLASS-11.1 27440204
ECLASS-12.0 27440204
ETIM-5.0 EC000796
GTIN 4048879653510
Lotto minimo ordinabile 100
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: DXF 70MH-ZKB1S-0100200_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 70MH-ZKB1S-0100200_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Inserto per crimpatrice ----
---- Crimpatrice ----
* più IVA, più costi d'invio