7/8'' c. fem. flangia 4 poli 977 fili 0,2m
Codice: | 7000-78361-9770020 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.024 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Flangia femmina
7/8" (4 poli)
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi
Dati tecnici
Lunghezza | 0,2 m |
---|---|
Coppia di serraggio | 1,5 Nm |
Rivestimento contatto | dorato |
Family construction form | 7/8" |
Filettatura | 7/8" |
Materiale morsetti | Ottone |
Apertura della chiave | SW24 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 300 V |
---|---|
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 600 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 7 A |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP68 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
Grado di inquinamento | 3 |
Picco di tensione nominale | 4 kV |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | III |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento | nickel plated |
---|---|
Materiale custodia | Pressofusione di zinco |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dati del cavo
General data | Cable
Identificazione cavo | 977 |
---|
Structure | Cable
wire arrangement | , bianco, blu, nero |
---|
Mechanical data | Cable
Material wire insulation | PVC |
---|---|
Amount wires | 4 |
Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
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
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879134651 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Accessori
---- Tappo a vite ----