CUBE67 modulo I/O espans. interf. x c.elv.
16 uscite digitali per SMC
Codice: | 5665113 |
Peso: | 0.26 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Modulo di espansione
DO16 - Valve (E) 0.5 m
Connettore multipolare (70 mA)
SMC - Series SV/VQ
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
DO16 - Valve (E) 0.5 m
Connettore multipolare (70 mA)
SMC - Series SV/VQ
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Collega il prodotto
Cavo di sistemaMostra tutto
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tensione di esercizio UA CC | 24 V |
Corrente assorbita max | 50 mA |
Corrente cumulativa UA max | 4 A |
Corrente cumulativa US max | 4 A |
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Corrente di commutazione max | 60 mA |
Diagnosi
Allarme attuatore | per canale tramite BUS |
---|---|
Diagnostica | Nessuna tensione, Under voltage |
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Diagnostica tramite LED | per modulo |
Diagnosi di cortocircuito | si |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Diagnosi di sovraccarico | si |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 2 fori |
---|---|
Altezza | 150 mm |
Larghezza | 30 mm |
Profondità | 34,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 75 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Bus In |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Bus Out |
Tipo di collegamento 3 | Data |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Tipo di collegamento 3
Family construction form | D-Sub |
---|---|
Gender | male |
N. di poli | 25 |
PIN 1 | Out 1 |
PIN 2 | Out 3 |
PIN 3 | Out 5 |
PIN 4 | Out 7 |
PIN 5 | Out 9 |
PIN 6 | Out 11 |
PIN 7 | Out 13 |
PIN 8 | Out 15 |
PIN 13 | 0 V Sens |
PIN 14 | Out 2 |
PIN 15 | Out 4 |
PIN 16 | Out 6 |
PIN 17 | Out 8 |
PIN 18 | Out 10 |
PIN 19 | Out 12 |
PIN 20 | Out 14 |
PIN 21 | Out 16 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879045179 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Accessori
---- Resistenza di chiusura ----
---- Adattatore per guida di montaggio ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Tappo a vite ----
---- Materiale per messa a terra ----