Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

ECO-RAIL-2 alimentatore monofase

IN: 90 ... 132 VAC / 173 … 264 VAC OUT: 24V/5ADC

Codice: 85133
Peso: 0.7 kg
Paese di origine:  CN
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 100...240 V AC
OUTPUT: 23...28 V DC
Corrente: 5 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min
min. 45 ms (115 V AC); min. 45 ms (230 V AC)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Numero apparecchi collegamento in cascata max 2
Commutabilità in parallelo no
Connessione in serie si
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Fusibile lato primario interno 5 A
Caratteristica prefusibile Ritardato
Tensione di ingresso 1 CA 100 V
Tensione di ingresso 2 CA 240 V
Tensione di ingresso CA min 100 V
Tensione di ingresso CA max 240 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 2,4 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 1,2 A
Inrush current max. 20 A @ 230 V
Rendimento 87 % @ 115 V AC, 88 % @ 230 V AC
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC 24 V
Tensione di uscita CC min 23 V
Tensione di uscita CC max 28 V
Tensione di uscita impostabile si
Corrente di uscita 5 A
Ondulazione residua effettiva max 10 mV
Spikes (s-s) max. 50 mV
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Protezione da sovraccarico uscita si
Protezione da cortocircuito uscita si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 125 mm
Larghezza 50 mm
Profondità 123 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 40 °C
Derating da 40 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) 20 %
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 90 % Senza condensazione

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879694476
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044083

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 85133_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 85133_E222272-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered CA 85133_E213413-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 85133_E213413-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Certificati: CB  85133_DK-69995-UL_cb_z_a.pdf (A)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 85133_ina_x_11.zip (11)
  • File di progettazione: DXF 85133_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 85133_p8_2_51.zip (51)
  • File di progettazione: STP 85133_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85133_01-04.24_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 85133_01-04.2024_uk_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: MTBF Report 85133_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Corrente di alimentazione ----
---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio