MEN alimentatore mono/bifase, filtrato
IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/15ADC
Codice: | 85353 |
Peso: | 9.1 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
The MEN series comprises single-/two-phase power supplies/rectified power supply units, incorporating safety isolating transformers, with protection class I and protection degree IP20 for general use in industrial applications.
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Grado di sicurezza | SELV |
---|
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Fusibile 1 lato primario esterno | 4 A @230 V AC |
---|---|
Fusibile 2 lato primario esterno | 2,5 A @400 V AC |
Caratteristica prefusibile | Ritardato |
Tensione di ingresso 1 CA | 230 V |
Tensione di ingresso 1 CA min | 195,5 V |
Tensione di ingresso 1 CA max | 264,5 V |
Tensione di ingresso 2 CA | 400 V |
Tensione di ingresso 2 CA min | 340 V |
Tensione di ingresso 2 CA max | 460 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 2,8 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 1,65 A |
Dati elettrici | Uscita
Circuito d'uscita | Condensatore di filtraggio, LED, VDR |
---|---|
Tensione di uscita CC | 24 V |
Tensione di uscita impostabile | no |
Output current max. | 18 A |
Ondulazione residua max | 5 % |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Misura di fissaggio a | 126 mm |
Misura di fissaggio b | 104 mm |
Misura di fissaggio c | 6,6 mm |
Altezza | 138,5 mm |
Larghezza | 135 mm |
Profondità | 181,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Derating da | 40 °C |
Standard di prodotto | EN 61558-2-6, EN 62041 category I |
---|---|
CEM | EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | metallic |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | PE |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | + |
PIN 3 | - |
PIN 4 | - |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | + 15 V |
PIN 3 | - 15 V |
PIN 4 | 230 V |
PIN 5 | 400 V |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879080040 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044095 |