Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MEN alimentatore mono/bifase, filtrato  8985360
Il prodotto può differire dall'immagine

MEN alimentatore mono/bifase, filtrato

IN: 115/230+/-15VAC OUT: :24V/1ADC

Codice: 8985360
Peso: 1.35 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Corrente: 1 A
Potenza d'uscita: 24 W
con adattatore guida DIN MES
Questo alimentatore soddisfa la norma (EN 61000-3-2) per le correnti di armonica
Per fissaggio in qualunque posizione su piano verticale
Condensazione non consentita

Dati tecnici | Dati elettrici
Grado di sicurezza SELV
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Fusibile 1 lato primario esterno 0,8 A @115 V AC
Fusibile 2 lato primario esterno 0,4 A @230 V AC
Caratteristica prefusibile Ritardato
Tensione di ingresso 1 CA 115 V
Tensione di ingresso 1 CA min 105 V
Tensione di ingresso 1 CA max 125 V
Tensione di ingresso 2 CA 230 V
Tensione di ingresso 2 CA min 220 V
Tensione di ingresso 2 CA max 240 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 0,54 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 0,27 A
Dati elettrici | Uscita
Fusibile lato secondario esterno 3 A
Circuito d'uscita Condensatore di filtraggio, LED, VDR
Tensione di uscita CC 24 V
Tensione di uscita impostabile no
Output current max. 1,5 A
Tipo di costruzione fusibile secondario Fusibile piatto FKS
Ondulazione residua max 5 %
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Misura di fissaggio a 47,5 mm
Misura di fissaggio b 56 mm
Misura di fissaggio c 4,8 mm
Altezza 64 mm
Larghezza 78 mm
Profondità 120 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Derating da 40 °C
Standard di prodotto EN 61558-2-6, EN 62041 category I
CEM EN 55011 B, EN 61000-3-2

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti metallic
N. di poli 1
PIN 1 PE
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 3
PIN 1 +
PIN 2 -
PIN 3 -
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 5
PIN 1 + 10 V
PIN 3 - 10 V
PIN 4 115 V
PIN 5 230 V

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879065726
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044095

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio