Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MKN alim. lineare, regolazione lineare  85617
Il prodotto può differire dall'immagine

MKN alim. lineare, regolazione lineare

IN: 230VAC OUT: 2x15V/0,06ADC

Codice: 85617
Peso: 0.3 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 230 V AC
OUTPUT: +-15 V DC
Corrente: 2× 35 mA
Questo alimentatore soddisfa la norma (EN 61000-3-2) per le correnti di armonica
Condensazione non consentita
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Caratteristica prefusibile Ritardato
Corrente d'ingresso 20 mA
Prefusibile esterno per fase max 0,063 A
Dati elettrici | Uscita
Circuito d'uscita Condensatore di filtraggio, LED, VDR
Output current per channel max. 0,035 A
Ondulazione residua (s-s) max 10 mV
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protezione da sovraccarico uscita si
Protezione da cortocircuito uscita si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Standard di prodotto EN 61558-2-6, EN 62041 category II
CEM EN 55011 B, EN 61000-3-2

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079631
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044095

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85617_766-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Cacciavite ----
---- Supporto per fusibile cilindrico ----
* più IVA, più costi d'invio